Descrizione prodotto
600x600 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opale, Polimetilmetacrilato, IP54 | Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Cavo 0,75 m senza spina