Italia - Italiano

Philips Cleanroom LED CR250B

Camera bianca: soluzione uniforme, affidabile e conveniente

Prodotti

CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W60L60 IP65
07283700
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65
07285100
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED35S/840 PSU W30L120 IP65
07287500
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
CR250B LED55S/840 PSU W30L120 IP65
07289900

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Nelle applicazioni in cui l'igiene è di fondamentale importanza, come ospedali e impianti di produzione alimentare, i clienti desiderano apparecchi d'illuminazione con grado di protezione IP65 e IP54 che siano sicuri da usare e abbiano un prezzo interessante. La famiglia Philips Cleanroom CR250B rappresenta un vero rapporto qualità-prezzo: il motore LED Philips fornisce luce affidabile e di alta qualità e le possibilità di montaggio flessibili fanno sì che questa famiglia d'illuminazione LED per camere bianche possa essere utilizzata in un'ampia gamma di applicazioni. Questi apparecchi d'illuminazione per camere bianche sono inoltre conformi a tutti gli standard pertinenti (CE, EMC, RoHS).

Vantaggi

  • Investimento dal buon rapporto qualità-prezzo

  • Costi di manutenzione ridotti grazie alla durata di vita lunga dell'apparecchio d'illuminazione

Caratteristiche

  • Superficie di luce uniforme

  • Versioni IP65 (copertura in vetro) e IP54 (copertura in PMMA)

Applicazioni

  • Impianti per la produzione di alimenti e cucine
  • Ospedali e case di cura
  • Camere bianche

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Cleanroom LED CR250B it_IT pdf 789.9 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 1.7 MB

Immagini

Family-Photographs-Cleanroom LED CR250B
Risorse multiple

Plug-in software

Family-IES-Cleanroom LED CR250B
Risorse multiple