Italia - Italiano

Philips Cleanroom LED CR250B, 40 W, 600x600 mm, 3500 lm, 4000 K, IP20/54

CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54

Descrizione prodotto

600x600 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 3500 lm, 40 W, 88 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <4, Opale, Polimetilmetacrilato, IP54 | Protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Cavo 0,75 m senza spina

Codice d'ordine: 07291200
Codice d'ordine completo: 871869607291200

Specifiche

Codice famiglia lampada
GRN35 [LED GreenLine 3500 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910503910175 it_IT pdf 282.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CR150B installation instruction pdf 1.3 MB

Immagini

Product-Photographs-910503910175_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910503910175_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 IES
File di revisione
CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 910503910175 ZIP
Dialux
ULD File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 ULD
Relux
ROLF File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 ROLFZ
LDT
LDT File - CR150B LED35S/840 PSU W60L60 IP54 LDT