Italia - Italiano

Philips Cleanroom LED CR250B, 63 W, 600x600 mm, 5500 lm, 4000 K, IP65

CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65

Descrizione prodotto

600x600 mm, Acciaio, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 5500 lm, 63 W, 87 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opale, Vetro temprato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento II, Connettore a vite

Codice d'ordine: 07285100
Codice d'ordine completo: 871869607285100

Specifiche

Codice famiglia lampada
GRN55 [LED GreenLine 5500 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910503910169 it_IT pdf 286.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CR250B installation instruction pdf 2.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910503910169_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910503910169_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 IES
File di revisione
CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 910503910169 ZIP
Dialux
ULD File - CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 ULD
Relux
ROLF File - CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 ROLFZ
LDT
LDT File - CR250B LED55S/840 PSU W60L60 IP65 LDT