Italia - Italiano

Philips Cleanroom CR350B, ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 55 W, 1200x300 mm, 6000 lm, 4000 K, DALI, UGR19

CR350B LED60S/840 PSD W30L120

Descrizione prodotto

ISO 14644-1 Air cleanness Class 1, 1200x300 mm, Acciaio, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 6000 lm, 55 W, 109 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascio largo, Trasparente, Vetro, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK09 | 10 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli

Codice d'ordine: 79726300
Codice d'ordine completo: 871869979726300

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 912401483373 it_IT pdf 292.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CR350B Cleanroom installation instruction pdf 2.1 MB

Immagini

Product-Photographs-912401483373_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-912401483373_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - CR350B LED60S/840 PSD W30L120 IES
Dialux
ULD File - CR350B LED60S/840 PSD W30L120 ULD
Relux
ROLF File - CR350B LED60S/840 PSD W30L120 ROLFZ
LDT
LDT File - CR350B LED60S/840 PSD W30L120 LDT