Italia - Italiano

Philips Cleanroom CR350B

Philips Cleanroom - Quando la luce deve essere pulita, di alta qualità e con un'elevata resa dei colori

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Quando si gestisce un impianto ad elevata igienizzazione, i requisiti per l’impianto di illuminazione sono molto elevati e devono essere conformi a standard rigorosi; l’installazione deve essere facile da pulire, priva di polvere, sigillata e stagna, il tutto offrendo prestazioni ottiche eccezionali. Gli apparecchi Philips CR350B per camere bianche sono progettati specificamente per le strutture in cui l'igiene è fondamentale, come ospedali, laboratori, sale chirurgiche e per esami, nonché per applicazioni nell'industria farmaceutica. Queste soluzioni durevoli di illuminazione per camere bianche, efficienti dal punto di vista energetico, offrono un'eccellente qualità della luce conforme alle norme più rigorose, nonché alla legislazione che richiede speciali apparecchi di illuminazione IP65, facili da pulire e privi di polvere. Grazie all'eccellente qualità della luce e alla elevata resa cromatica, gli apparecchi Cleanroom riducono anche l'affaticamento degli occhi. Questo può fare la differenza in settori come la produzione in camere bianche, la grafica e la produzione tessile; dove l'elevata luminosità e il basso abbagliamento sono molto importanti

Vantaggi

  • Ottima qualità della luce

  • Conforme alle norme e alla legislazione per camere bianche

Caratteristiche

  • Completamente IP65

  • Ottima resa cromatica CRI >90

Applicazioni

  • Sale chirurgiche ed esami
  • Laboratori e strutture farmaceutiche
  • Aree di produzione in camera bianca

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Cleanroom CR350B it_IT pdf 471.8 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 3.1 MB

Immagini

Family-Photographs-Cleanroom CR350B
Risorse multiple

Plug-in software

Family-IES-Cleanroom CR350B
Risorse multiple