Italia - Italiano

Philips Ledinaire WL070V per montaggio a parete, 19 W, D285 mm, 1700 lm, 4000 K, Dimmer basato su sensore, MDU2, IP65

WL070V LED17S/840 PSU MDU II WH

Descrizione prodotto

D285 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), Sensore di movimento e di luminosità programmabile, 1700 lm, 19 W, 89 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 52271899
Codice d'ordine completo: 871951452271899

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401826882 it_IT pdf 240.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instruction Ledinaire wall-mounted WL070V v2 pdf 3.6 MB
Istruzioni per l'installazione
Ledinaire Wall-mounted WL070V Installation Instruction pdf 4.6 MB

Immagini

Product-Photographs-911401826882_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401826882_EU
Risorse multiple - Visuals

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire Wall mounted WL070V LED17S 840 PSU MDU II WH 911401826882 pdf 620.5 kB