Italia - Italiano

Philips Ledinaire WL070V per montaggio a parete, 17 W, D285 mm, 1700 lm, 4000 K, IP65

WL070V LED17S/840 PSU II WH

Descrizione prodotto

D285 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), 1700 lm, 17 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.3818, 0.3797)SDCM ≤5, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 52269599
Codice d'ordine completo: 871951452269599

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
No
Lighting Technology
LED
Tier
Valore
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401826682 it_IT pdf 240.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Ledinaire Wall-mounted WL070V Installation Instruction pdf 4.6 MB
Istruzioni per l'installazione
Installation Instruction Ledinaire wall-mounted WL070V v2 pdf 3.6 MB

Immagini

Product-Photographs-911401826682_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401826682_EU
Risorse multiple - Visuals

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD Philips Ledinaire Wall mounted WL070V LED17S 840 PSU II WH 911401826682 pdf 624.7 kB