Italia - Italiano

Philips Maxos LED Performer, Trunking light panel, 25.9 W, L1200 mm, 4000 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, Trasparente, Bianco, IP40

4MX900 LED40S/840 PSD WB WH L1200

Descrizione prodotto

Trunking light panel, L1200 mm, Alluminio, Bianco, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 4000 lm, 25.9 W, 154 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3.5, Fascio largo, Trasparente, Polimetilmetacrilato, IP40 | Protetto contro l'accesso con un filo, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 5 poli

Codice d'ordine: 66387399
Codice d'ordine completo: 403073266387399

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
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
Localized commercial leaflet 910629132426 it_IT pdf 364.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Maxos LED Perforrmer pdf 7.9 MB

Immagini

Product-Photographs-910629132426_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910629132426_EU
Risorse multiple - Visuals