Philips Trunking CoreLine gen2.5, Basic (stand alone) version, 132 W, L3400 mm, 24000 lm, 4000 K, Fascio stretto, Smerigliata, Bianco, IP20

LL243X 240S/840 HE PSU NB BV WH

Descrizione prodotto

Basic (stand alone) version, L3400 mm, Acciaio, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Unità di alimentazione (On/Off), 24000 lm, 132 W, 182 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio stretto, Smerigliata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli

Codice d'ordine: 47476500
Codice d'ordine completo: 872016947476500

Specifiche

Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925870150 it_IT pdf 300.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions Coreline 2.5 Basic version pdf 767.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910925870150_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925870150_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - LL243X 240S/840 HE PSU NB BV WH IES
File di revisione
LL243X 240S/840 HE PSU NB BV WH 910925870150 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 240S/840 HE PSU NB BV WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 240S/840 HE PSU NB BV WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 240S/840 HE PSU NB BV WH LDT