Philips Trunking CoreLine gen2.5, 128 W, L3400 mm, 22500 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Opale, Opale, Bianco, IP20

LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH

Descrizione prodotto

L3400 mm, Acciaio, Bianco, Bianco traffico (RAL9016), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 22500 lm, 128 W, 176 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Opale, Opale, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Unità di connessione 7 poli

Codice d'ordine: 47470300
Codice d'ordine completo: 872016947470300

Specifiche

Numero di riduttori
2 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925870144 it_IT pdf 396.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions Coreline 2.5 pdf 840.9 kB

Immagini

Product-Photographs-910925870144_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925870144_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH IES
File di revisione
LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH 910925870144 ZIP
Dialux
ULD File - LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH ULD
Relux
ROLF File - LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH ROLFZ
LDT
LDT File - LL243X 240S/840 HE DIA O 7x1.5 WH LDT