Descrizione prodotto
L1500 mm; H70 mm, Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Unità di alimentazione (On/Off), 3400 lm, 25 W, 142 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascio medio, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli