Descrizione prodotto
L1200 mm; H70 mm, Alluminio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Unità di alimentazione (On/Off), 2700 lm, 20.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascio medio, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli