Philips Ledinaire Plafone, All-in, 33 W, 28 W, 200x1200 mm, 3400 lm, 4000 lm, 4000 K, UGR19, PUSH-IN | A pressione
SM060C G2 34_40S/840 PSU W20L120 OC
Descrizione prodotto
200x1200 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Superficie, Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Lumen, 3400 lm, 4000 lm, 33 W, 28 W, 120 lm/W, 4000 K, (0.38,0.38)SDCM<5, UGR19, Angolo del fascio 84°, Lente microprismatica, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Cavo con connettore a 3 poli, Connettore a pressione 3 poli, SC | Cavo di sicurezza
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag No
- Tier Valore
- Periodo di garanzia 5 anni