Philips Ledinaire Plafone

Qualità comprovata. Installazione semplicissima. Sempre la tua scelta affidabile ed economica per ogni lavoro

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

Qualità e affidabilità semplici a portata di mano: questi sono i vantaggi di Ledinaire. Offriamo una selezione delle soluzioni LED più richieste a prezzi accessibili, per consentirti di trovare sempre un prodotto di illuminazione a LED nella tua fascia di prezzo e per garantire che i nostri prodotti soddisfino sempre gli standard più elevati. Con LEDINAIRE troverai esattamente ciò che è indicato sulla confezione: affidabilità, convenienza ed efficienza energetica. Progettato per le applicazioni di illuminazione generale, l'apparecchio con montaggio su superficie LEDINAIRE SM060C Surface-Mounted è una soluzione LED a risparmio energetico adatta per le applicazioni in uffici, aule, corridoi e zone di passaggio.

Vantaggi

  • Luce diffusa confortevole

  • Fino al 40% di risparmio energetico

Caratteristiche

  • Prodotto con qualità e affidabilità di livello professionale

  • Design moderno

Applicazioni

  • Uffici (senza l'impiego di schermi)
  • Aule (senza l'impiego di schermi)
  • Corridoi e zone di passaggio

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet Ledinaire Plafone it_IT pdf 354.4 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 589.2 kB

Immagini

Family-Photographs-Ledinaire Plafone
Risorse multiple - Visuals
Video
Ledinaire surface-mounted installation video mov 790.7 MB

Plug-in software

Family-IES-Ledinaire Plafone
Risorse multiple - Software Plugins