Descrizione prodotto
1470x200 mm; H73 mm, Acciaio, Nero, Nero segnale (RAL9004), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready esterna per illuminazione di emergenza centrale, 3500 lm, 34.5 W, 101 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Testurizzata, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua