Italia - Italiano

Philips FlexBlend, montaggio su superficie, 25 W, 1470x200 mm; H73 mm, 3500 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, UGR19, EL-DC

SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH

Descrizione prodotto

1470x200 mm; H73 mm, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready esterna per illuminazione di emergenza centrale, 3500 lm, 25 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascio largo, Testurizzata, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 5 poli, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 10361000
Codice d'ordine completo: 871951410361000

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
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
Tender text - SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH txt 4.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910925867099 it_IT pdf 487.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
FlexBlend S&S_SM340C_SP340P_MI-SLR pdf 1.7 MB

Immagini

Product-Photographs-910925867099_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910925867099_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH IES
File di revisione
SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH 910925867099 ZIP
Dialux
ULD File - SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH ULD
Relux
ROLF File - SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM340C 35S/940 DEIA PCS L150 WH LDT