Italia - Italiano

Philips Powerbalance gen2, Recessed, 29 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR16, EL-DC

RC461B 40S/940 DEIA W60L60 VPC W3W2 AIR

Descrizione prodotto

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready esterna per illuminazione di emergenza centrale, 4000 lm, 29 W, 146 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR16, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Riflettore bianco, Opale, Policarbonato, IP20/40| Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore plug-in 3 poli compatibile Wieland/Adels e cavo di segnale a 2 poli per regolazione della luce, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua

Codice d'ordine: 96472600
Codice d'ordine completo: 871869996472600

Specifiche

Codice famiglia lampada
LED40S [LED module, system flux 4000 lm]
Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Unità elettrica/alimentatore
-
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Lighting for wellbeing
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC461B 40S/940 DEIA W60L60 VPC W3W2 AIR txt 4.8 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505100266 it_IT pdf 638.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505100266_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505100266_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC461B 40S/940 DEIA W60L60 VPC W3W2 AIR IES
File di revisione
RC461B 40S/940 DEIA W60L60 VPC W3W2 AIR 910505100266 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 40S/940 DEIA W60L60 VPC W3W2 AIR ULD
Relux
ROLF File - RC461B 40S/940 DEIA W60L60 VPC W3W2 AIR ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 40S/940 DEIA W60L60 VPC W3W2 AIR LDT