Philips Accessory, Bianco

Descrizione prodotto

Philips Accessory, Bianco

Codice d'ordine: 75251199
Codice d'ordine completo: 872016975251199

Specifiche

Lunghezza complessiva
1.800 mm
Larghezza complessiva
93 mm
Altezza complessiva
30 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)
30 x 93 x 1800 mm
Materiale
Acciaio
e una gestione termica
-
Codice di protezione dagli impatti meccanici
-
Colore accessori
Bianco
Peso netto (Pezzo)
0,050 kg

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC159Z Suspension set SME-2 WH txt 2.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401809587 it_IT pdf 215.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V BN pdf 13.7 MB
Istruzioni per l'installazione
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC133V pdf 7.6 MB
Istruzioni per l'installazione
Installation Instruction CoreLine panel G6 RC132V pdf 9.2 MB

Immagini

Product-Photographs-911401809587_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401809587_EU
Risorse multiple - Visuals