Philips Accessory, Bianco

Descrizione prodotto

Philips Accessory, Bianco

Codice d'ordine: 75219199
Codice d'ordine completo: 872016975219199

Specifiche

Lunghezza complessiva
1.202 mm
Larghezza complessiva
302 mm
Altezza complessiva
72 mm
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità)
72 x 302 x 1202 mm
Materiale
Alluminio
e una gestione termica
-
Codice di protezione dagli impatti meccanici
-
Colore accessori
Bianco
Peso netto (Pezzo)
0,820 kg

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC059Z SMB W30L120 txt 2.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401808287 it_IT pdf 198.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
RC059Z Surface mounted accessory - mounting instructions pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-911401808287_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401808287_EU
Risorse multiple - Visuals