Philips Pannello CoreLine gen6, (in brown Eco Packaging), 31 W, 600x600 mm, VPC, 4300 lm, 4000 K, UGR19

RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN

Descrizione prodotto

(in brown Eco Packaging), 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione esterna (On/Off), 4300 lm, 31 W, 140 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR19, Angolo del fascio 90°, Lente microprismatica, Polistirene, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2×0,75mm², Cavi a terminali liberi

Codice d'ordine: 75127999
Codice d'ordine completo: 872016975127999

Specifiche

Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN txt 4.4 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401806987 it_IT pdf 1.7 MB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
CoreLine panel G6 Installation Instructions RC132V All in pdf 13.5 MB

Immagini

Product-Photographs-911401806987_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401806987_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN IES
File di revisione
RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN 911401806987 ZIP
Dialux
ULD File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN ULD
Relux
ROLF File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN ROLFZ
LDT
LDT File - RC132V G6 43S/840 PSU W60L60 OC BN LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-CoreLine-Panel-gen6-RC132V-W60L60-Ref-911401890585 pdf 958.5 kB