Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39.5 W, 5200 lm, 5200 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Bianco

ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH

Descrizione prodotto

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, Comunicazione a luce visibile, 5200 lm, 5200 lm, 39.5 W, 132 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422,0.386)<2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 97744300
Codice d'ordine completo: 871869997744300

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101430 it_IT pdf 391.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101430_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101430_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH IES
Dialux
ULD File - ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH ULD
Relux
ROLF File - ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 49S/PW930 DIA-VLC HMB WH LDT