Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), 39 W, 5200 lm, 5200 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Fascio largo, Bianco

ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH

Descrizione prodotto

Performance, Maxos fusion variant (exposed driver box), Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, Comunicazione a luce visibile, 5200 lm, 5200 lm, 39 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Fascio largo, Trasparente, Vetro temprato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 97740500
Codice d'ordine completo: 871869997740500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101426 it_IT pdf 390.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST780T,ST780S pdf 712.0 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101426_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101426_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH IES
File di revisione
ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH 910505101426 ZIP
Dialux
ULD File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH ULD
Relux
ROLF File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST780S 49S/827 DIA-VLC WB FG WH LDT