Italia - Italiano

Philips StyliD Evo, Compact, track projector, 20.5 W, 2600 lm, 2600 lm, 2700 K, DALI, Interact Ready, Fascio verticale ovale, Bianco

ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH

Descrizione prodotto

Compact, track projector, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, 2600 lm, 2600 lm, 20.5 W, 130 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Fascio verticale ovale, Opale, Polimetilmetacrilato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario 3C

Codice d'ordine: 97695800
Codice d'ordine completo: 871869997695800

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101380 it_IT pdf 410.0 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction ST770T-ST770S pdf 797.4 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101380_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101380_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH IES
File di revisione
ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH 910505101380 ZIP
Dialux
ULD File - ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH ULD
Relux
ROLF File - ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH ROLFZ
LDT
LDT File - ST770T 27S/827 DIA-VLC OVL-V WH LDT