Philips GreenSpace Evo Mini, Projector 3C track, 3D printed, 24 W, D65 mm, 2700 lm, PremiumWhite, 4000 K, CRI>90, Wireless, Interact Ready, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, Bianco

ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401

Descrizione prodotto

Projector 3C track, D65 mm, Policarbonato, Bianco, Driver wireles Interact System Ready, 2700 lm, 24 W, 116 lm/W, PremiumWhite, 4000 K, (0.374, 0.364) SDCM <2, CRI>90, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Riflettore PerfectAccent a efficacia elevata, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario

Codice d'ordine: 59026700
Codice d'ordine completo: 872016959026700

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104530 it_IT pdf 411.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910505104530_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104530_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/PW940 WIA HMB WH401 LDT