Philips GreenSpace Evo Mini, 10.1 W, 1300 lm, 3000 K, Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi, Bianco

ST332T 12S/830 PSU HNB WH401

Descrizione prodotto

Policarbonato, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 1300 lm, 10.1 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Riflettore in metallo a fascio stretto ad alta riflessione da 10 a 20 gradi, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Binario

Codice d'ordine: 59014400
Codice d'ordine completo: 872016959014400

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104518 it_IT pdf 237.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Immagini

Product-Photographs-910505104518_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104518_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 LDT