Italia - Italiano

Philips StoreSet Evo, Track panel, 67 W, 575x196 mm, 9200 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Ottica asimmetrica doppia 25° fascio largo, Trasparente, Bianco, VLC

SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH

Descrizione prodotto

Track panel, 575x196 mm, Plastica, Bianco, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready con comunicazione a luce visibile abilitata, Comunicazione a luce visibile, 9200 lm, 67 W, 124 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM<3, Ottica asimmetrica doppia 25° fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento I, Binario

Codice d'ordine: 58762500
Codice d'ordine completo: 872016958762500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102716 it_IT pdf 423.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
SM515T mounting instructions pdf 654.1 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102716_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102716_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH IES
Dialux
ULD File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH ULD
Relux
ROLF File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH ROLFZ
LDT
LDT File - SM515T 90S/840 DIA-VLC DA25W WH LDT