Philips GentleSpace gen4, Highbay, 144 W, 25000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, Fascio largo, IP65, IK07

BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5

Descrizione prodotto

Highbay, Alluminio, Argento, Rivestimento a polvere doppio strato, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 25000 lm, 144 W, 174 lm/W, 4000 K, (0.383, 0.377) SDCM 3, Fascio largo, Trasparente, Vetro, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore plug-in 5 poli compatibile Wieland/Adels

Codice d'ordine: 59059500
Codice d'ordine completo: 872016959059500

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 txt 6.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505104563 it_IT pdf 933.9 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instruction GentleSpace gen4 pdf 1.6 MB
Istruzioni per l'installazione
GentleSpace gen4, Installation Instruction pdf 243.2 kB

Immagini

Product-Photographs-910505104563_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505104563_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 IES
File di revisione
BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 910505104563 ZIP
Dialux
ULD File - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 ULD
Relux
ROLF File - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 ROLFZ
LDT
LDT File - BY581P 250S/840 DIA HE WBGCSICHEMBR1mCW5 LDT