Italia - Italiano

Philips GentleSpace Gen3, 235 W, BR, 35000 lm, 4000 K, DALI, Fascio medio, IP65, IK07

BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR

Descrizione prodotto

Alluminio, Argento, Alluminio brillante (RAL9006), Staffa, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 35000 lm, 235 W, 148 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio medio, Trasparente, Vetro, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore esterno CE

Codice d'ordine: 40790200
Codice d'ordine completo: 871869940790200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR txt 5.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910500465596 it_IT pdf 357.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Manual Instruction, GentleSpace gen3 pdf 1.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910500465596_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910500465596_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR IES
Dialux
ULD File - BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR ULD
Relux
ROLF File - BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR ROLFZ
LDT
LDT File - BY481P LED350S/840 PSD MB GC SI BR LDT