Italia - Italiano

Philips GentleSpace Gen3, Highbay, 85 W, 13000 lm, 4000 K, DALI, Fascio largo, IP65, SWP, IK08

BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI

Descrizione prodotto

Highbay, Alluminio, Argento, Alluminio brillante (RAL9006), Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 13000 lm, 85 W, 153 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Connettore esterno CE

Codice d'ordine: 40762900
Codice d'ordine completo: 871869940762900

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI txt 5.0 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910500465568 it_IT pdf 390.6 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Manual Instruction, GentleSpace gen3 pdf 1.5 MB

Immagini

Product-Photographs-910500465568_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910500465568_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI IES
Dialux
ULD File - BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI ULD
Relux
ROLF File - BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI ROLFZ
LDT
LDT File - BY480P LED130S/840 PSD WB PC SI LDT