Italia - Italiano

Philips CoreLine Value Highbay, 187 W, 26000 lm, 4000 K, Fascio largo, IP65, IK06

BY102P LED260S/840 PSU WB

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso Lega ADC1 (EN AC-47100), Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 26000 lm, 187 W, 139 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascio largo, Opaca, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Unità di connessione 3 poli

Codice d'ordine: 52922900
Codice d'ordine completo: 871951452922900

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Unclassified

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401646307 it_IT pdf 781.1 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Manual Instruction, CoreLine Value highbay pdf 1.6 MB
Istruzioni per l'installazione
Installation instruction, CoreLine Value hhighbay pdf 1.6 MB

Immagini

Product-Photographs-911401646307_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401646307_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BY102P LED260S/840 PSU WB IES
File di revisione
BY102P LED260S/840 PSU WB 911401646307 ZIP
Dialux
ULD File - BY102P LED260S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY102P LED260S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY102P LED260S/840 PSU WB LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-HUB-CoreLine-Value-Highbay-BY102P-Ref911401646307 pdf 1017.8 kB