Philips CoreLine Value Highbay

Installa in modo più efficiente, concludi il lavoro prima. Scegli affidabilità e prestazioni di lunga durata

Prodotti

Informazioni sulla famiglia di prodotti

Descrizione

CoreLine Value High-bay è la scelta giusta per progetti in cui specifiche essenziali e facilità di installazione sono fondamentali. Offre una qualità della luce elevata e affidabile, una buona durata, risparmi energetici e meno manutenzione. Il CoreLine Value High-bay offre anche chiari vantaggi per l'installatore. Il corpo illuminante può essere installato sulla rete esistente e il collegamento elettrico è semplice: non è necessario aprire il corpo illuminante per l'installazione e il connettore esterno IP65 rende tutto più facile da gestire. È disponibile una selezione di accessori opzionali, tra cui riflettori e una staffa per aumentare ulteriormente la flessibilità dell'installazione.

Vantaggi

  • Soddisfa le esigenze di progetti essenziali, grazie al design robusto e all'elevata resistenza all'acqua e alla polvere (IP65)

  • Consente di risparmiare sui costi energetici e di manutenzione

Caratteristiche

  • Corpo in alluminio pressofuso, apparecchio moderno e di alta qualità

  • Lunga durata e alta efficienza: 50.000 ore con flusso al 70% min. rispetto al livello iniziale

Applicazioni

  • Produzione generale
  • Magazzini e centri di logistica

Download

Opuscoli

Opuscolo della famiglia
Localized commercial leaflet CoreLine Value Highbay it_IT pdf 734.0 kB
Documento EcoDesign
EcoDesign pdf 748.0 kB

Immagini

Family-Photographs-CoreLine Value Highbay
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

Family-IES-CoreLine Value Highbay
Risorse multiple - Software Plugins