Philips CoreLine Value Highbay, 154 W, 20000 lm, 4000 K, Fascio largo, IP65, IK06

BY101P LED200S/840 PSU WB

Descrizione prodotto

Alluminio pressofuso Lega ADC1 (EN AC-47100), Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 20000 lm, 154 W, 129 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascio largo, Opaca, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK06 | 1 J, Classe di isolamento I, Unità di connessione 3 poli

Codice d'ordine: 52921200
Codice d'ordine completo: 871951452921200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Unclassified
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 911401646207 it_IT pdf 780.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instruction, CoreLine Value hhighbay pdf 1.6 MB
Istruzioni per l'installazione
Manual Instruction, CoreLine Value highbay pdf 1.6 MB

Immagini

Product-Photographs-911401646207_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-911401646207_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - BY101P LED200S/840 PSU WB IES
File di revisione
BY101P LED200S/840 PSU WB 911401646207 ZIP
Dialux
ULD File - BY101P LED200S/840 PSU WB ULD
Relux
ROLF File - BY101P LED200S/840 PSU WB ROLFZ
LDT
LDT File - BY101P LED200S/840 PSU WB LDT

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-HUB-CoreLine-Value-Highbay-BY101P-Ref911401646207 pdf 1.2 MB