Philips CoreLine Highbay Gen5, 69 W, 10500 lm, 6500 K, DALI, Fascio largo, IP65, IK08
BY121P G5 LED105S/865 PSD WB
Descrizione prodotto
Alluminio pressofuso, Grigio, Unità di alimentazione con interfaccia DALI, 10500 lm, 69 W, 152 lm/W, 6500 K, (0.316, 0.332) SDCM<5, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Unità di connessione 3 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- No
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni