Philips CoreLine Highbay Gen5, 121 W, 20500 lm, 4000 K, Fascio largo, IP65, IK08
BY121P G5 LED200S/840 PSU WB
Descrizione prodotto
Alluminio pressofuso, Grigio, Unità di alimentazione (On/Off), 20500 lm, 121 W, 169 lm/W, 4000 K, (0.385, 0.380) SDCM<5, Fascio largo, Trasparente, Policarbonato, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 5 J protezione dagli atti vandalici, Classe di isolamento I, Unità di connessione 3 poli