Philips GreenSpace Accent Gridlight Gen2, Gridlight, 1 spot, 32 W, 304x154 mm, 4000 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20

GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH

Descrizione prodotto

Gridlight, 1 spot, 304x154 mm, Alluminio, Bianco, Rivestimento a polvere singolo strato, Sistema Interact dimmerabile Dali predisposto per esterno, 4000 lm, 32 W, 125 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, TP(a) diffuser flammability class

Codice d'ordine: 58833200
Codice d'ordine completo: 872016958833200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Signify Circle
Service tag
Sì
Tier
Performance
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102775 it_IT pdf 427.5 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
GD35xB installation instructions pdf 1.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505102775_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102775_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH IES
File di revisione
GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH 910505102775 ZIP
Dialux
ULD File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - GD351B 39S/PW930 DIA-E WB WH LDT