Descrizione prodotto
Illuminated emergency exit sign, 313x212mm; H42 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 23 lm, 3 W, 22 lm/W, 6500 K, 0.33, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base