Descrizione prodotto
300x287.5mm; H68.5 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 1000 lm, 9 W, 135 lm/W, 6500 K, 0.33, Rigata, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK07 | 2 J rinforzato, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base