La sicurezza è importante per i proprietari di edifici e pertanto disporre di un'adeguata illuminazione di emergenza è una delle loro principali preoccupazioni. Il faretto Twin EM164C offre una soluzione semplice per l'illuminazione di emergenza autonoma, pienamente conforme alle normative europee. La batteria al litio (LiFePO4) presenta numerosi vantaggi rispetto ai prodotti a base di nichel, in quanto ha una durata maggiore, migliori comportamenti di scarica, è prodotta in modo più rispettoso della salute e può essere riciclata.
Soddisfa gli standard europei relativi agli apparecchi d'illuminazione di emergenza.
La batteria a litio fornisce una maggiore durata maggiore e una tolleranza alle alte temperature.
Luce d'emergenza con modalità solo emergenza EL-N
3 ore di illuminazione di emergenza