Descrizione prodotto
Recessed, D50 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 135 lm, 2 W, 130 lm/W, 6500 K, 0.33, Ottica per area aperta o corridoio, Trasparente, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento II, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base