La sicurezza è importante per i proprietari di edifici e pertanto disporre di un'adeguata illuminazione di emergenza è una delle loro principali preoccupazioni. Il faretto di emergenza EM150B offre una soluzione semplice per l'illuminazione di emergenza autonoma, pienamente conforme alle normative europee. La batteria al litio (LiFePO4) presenta numerosi vantaggi rispetto ai prodotti a base di nichel: ha una durata maggiore, un comportamento di scarica migliore, è prodotta in modo più rispettoso della salute e può essere riciclata. Con il prodotto vengono fornite due lenti intercambiabili per adattare l'angolo del fascio all'applicazione.
Soddisfa gli standard europei relativi agli apparecchi d'illuminazione di emergenza.
La batteria a litio fornisce una maggiore durata maggiore e una tolleranza alle alte temperature.
Due lenti intercambiabili; corridoio e spazi aperti
Illuminazione di emergenza non mantenuta