Descrizione prodotto
High output, 321x167 mm; H83 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 1587 lm, 10 W, 176 lm/W, 6500 K, 0.33, Rigata, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK08 | 6 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 2 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro