Descrizione prodotto
351x111 mm; H63 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), 150 lm, 4 W, 50 lm/W, 6500 K, 0.33, Rigata, Copertura policarbonato stabilizzato UV, IP65 | Protetto contro la penetrazione di polvere, a prova di getto, IK06 | 1 J, Classe di isolamento II, Connettore a pressione 3 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 versione Pro