Philips Ledinaire SlimDownlight, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 4000 K, Angolo del fascio 110°, Bianco, IP20/40

DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD

Descrizione prodotto

D150 mm, Metallo-Plastica, Bianco, Unità di alimentazione (On/Off), 1200 lm, 12 W, 100 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM≤5, Angolo del fascio 110°, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK03 | 0,3 J, Classe di isolamento II, Morsettiera con connettori a vite 2 poli

Codice d'ordine: 46429200
Codice d'ordine completo: 871951446429200

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Driver incluso
Sì
Tipo di motore sorgente luminosa
LED
Lighting Technology
LED
Montaggio
Incasso
Tier
Valore
Periodo di garanzia
3 anni

Download

Opuscoli

Istruzioni di smontaggio
Dismantle Instructions pdf 848.5 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 929003250632 it_IT pdf 559.7 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation Instructions pdf 583.2 kB

Immagini

Product-Photographs-929003250632_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-929003250632_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - DN065B G4 LED12/840 12W 220-240V D150 RD ies 671 B

Altro

Dichiarazione di prodotto ambientale
EPD-Philips-DN065B-G4-LED12-840-12W-220-240V-D150-RD-929003250632 pdf 608.0 kB