Descrizione prodotto
Pendant-mounted, D218 mm, Policarbonato, Bianco, A sospensione, Unità di alimentazione, compatibile CC per illuminazione di emergenza centrale, 2181 lm, 16.5 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.43, 0.40) SDCM < 5, Angolo del fascio 90°, Riflettore speculare C, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli, Cablaggio passante 1 fase, Illuminazione di emergenza centrale funzionante a corrente continua