Philips CoreLine Downlight gen5, 24.9 W, D200 mm, 2000 lm, 3000 K, Wireless, Interact Ready, Riflettore bianco, IP20/54, ELB3h
DN142B 20S/830 WIA-E WR ELB3 IP54
Descrizione prodotto
D200 mm, Policarbonato, Bianco, Bianco puro (RAL9010), Incasso, Driver wireles Interact System Ready esterno, 2000 lm, 24.9 W, 80 lm/W, 3000 K, (0.435,0.404) SDCM≦5, Riflettore bianco perforato senza schermo, Riflettore bianco, Policarbonato, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 cavi 0,15 m con connettori 2 poli, Illuminazione di emergenza durata 3 ore versione base
Specifiche
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Montaggio
- Incasso
- Tier
- Performance
- Periodo di garanzia
- 5 anni