Philips CoreLine Regletta, All-in, 17 W, 10.8 W, L600, 1500 lm, 2400 lm, 3000 K, 4000 K, Opale, IP20/40
BN126C LED15S_24S/830_40 PSU L600
Descrizione prodotto
L600, Metallo-Plastica, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Unità di alimentazione (On/Off), All-in, Multi Color Temperature, All-in, Multi Lumen, 1500 lm, 2400 lm, 17 W, 10.8 W, 140 lm/W, 3000 K, 4000 K, (0.43,0.40) SDCM≤3, Simmetrica, Opale, Policarbonato, IP20/40 | Protetto contro l'accesso con un dito; protetto contro l'accesso con un filo, IK04 | 0,5 J standard plus, Classe di isolamento I, Connettore a pressione 3 poli, Connessione semplice e copertura rimovibile disponibile per cablaggio passante monofase TW1 (il cablaggio interno non è incluso)
Specifiche
- Numero di riduttori 1 unità
- Driver incluso Sì
- Service tag Sì
- Tier Performance
- Periodo di garanzia 5 anni