Philips LuxSpace Accent Performance Adjustable, Recessed, 29 W, D155 mm, 3800 lm, 2700 K, Fascio stretto, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20
RS781B 39S/827 PSU-E NB WH
Descrizione prodotto
Recessed, D155 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 3800 lm, 29 W, 133 lm/W, 2700 K, (0.458,0.410)<3, Fascio stretto, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli
Specifiche
- Sorgente luminosa sostituibile
- Sì
- Numero di riduttori
- 1 unità
- Driver incluso
- Sì
- Rating di sostenibilità
- Unclassified
- Service tag
- Sì
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specifiche tecniche
- Periodo di garanzia
- 5 anni