Italia - Italiano

Philips LuxSpace Accent Compact versione a gomito, Recessed, 29 W, D125 mm, 4200 lm, 4000 K, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, Bianco, IP20

RS772B 39S/840 PSU-E WB WH

Descrizione prodotto

Recessed, D125 mm, Alluminio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Unità di alimentazione esterna (On/Off), 4200 lm, 29 W, 147 lm/W, 4000 K, (0.382,0.380)<3, Fascio largo, Riflettore PerfectAccent, IP20 | Protetto contro l'accesso con un dito, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, 2 connettori a pressione 2 poli

Codice d'ordine: 97927000
Codice d'ordine completo: 871869997927000

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
Sì
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni
Rating di sostenibilità
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101613 it_IT pdf 313.2 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions LuxSpace Accent Elbow pdf 755.8 kB

Immagini

Product-Photographs-910505101613_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101613_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS772B 39S/840 PSU-E WB WH IES
File di revisione
RS772B 39S/840 PSU-E WB WH 910505101613 ZIP
Dialux
ULD File - RS772B 39S/840 PSU-E WB WH ULD
Relux
ROLF File - RS772B 39S/840 PSU-E WB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS772B 39S/840 PSU-E WB WH LDT