Italia - Italiano

Philips GreenSpace Evo Mini Fixed, Recessed accent, 3D printed, 8.6 W, D79 mm, 1150 lm, 3000 K, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, Bianco, IP20/54

RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH

Descrizione prodotto

Recessed accent, D79 mm, Policarbonato, Bianco, Incasso, Unità di alimentazione esterna, 1150 lm, 8.6 W, 134 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Riflettore in metallo a fascio medio ad alta riflessione da 20 a 40 gradi, IP20/54 | Protetto contro l'accesso con un dito, protetto contro l'accumulo di polvere, a prova di schizzi, IK02 | 0,2 J standard, Classe di isolamento II, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 58985800
Codice d'ordine completo: 872016958985800
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
Signify Circle

Download

Opuscoli

Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505102988 it_IT pdf 222.4 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
Installation instructions ST332T pdf 762.5 kB

Immagini

Product-Photographs-910505102988_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505102988_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH IES
File di revisione
RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH 910505102988 ZIP
Dialux
ULD File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH ULD
Relux
ROLF File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH ROLFZ
LDT
LDT File - RS320B 12S/830 PSU-E HWB WH LDT